HUBBELL CANADA
Image of CBRS15GRYTR Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, unipolaire, CBRS15GRYTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, unipolaire, CBRS15GRYTR

Marque: Bryant

No de catalogue: CBRS15GRYTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale inviolable
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-15R

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CBRS15GRYTR

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786410633

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10