HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, CBRS15BLKTR
Image of CBRS15BLKTR Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, CBRS15BLKTR
Image of CBRS15BLKTR Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, CBRS15BLKTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, CBRS15BLKTR

Marque: Bryant

No de catalogue: CBRS15BLKTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale inviolable
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-15R

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CBRS15BLKTR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Commercial

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex Smooth Face

UPC

781786410626

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10