HUBBELL CANADA
Image of CRS20TR Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire, CRS20TR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire, CRS20TR

Marque: Bryant

No de catalogue: CRS20TR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, inviolables, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale inviolable
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-20R

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CRS20TR

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786144019

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10