Marque: Bryant
No de catalogue: CRS20BLKTR
Tamper Resistant
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
CRS20BLKTR
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Smooth Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
UPC
781786144033
Poids
0.15 lb
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10