HUBBELL CANADA
Image of BRY8200GRYL Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, paquet simple, face éclairée, BRY8200GRYL

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, paquet simple, face éclairée, BRY8200GRYL

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY8200GRYL

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, gris, paquet simple, face éclairée.

  • Duplex
  • Qualité pour hôpitaux
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-15R

Lighted Face

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

BRY8200GRYL

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786005600

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.28 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10