HUBBELL CANADA
Image of CRS15GRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, unipolaire, CRS15GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, unipolaire, CRS15GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: CRS15GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale
  • 15 A 125 V
  • Terre à terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R

Standard Product

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CRS15GRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786161016

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10