HUBBELL CANADA
Image of CR15WHIP2 Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, blanc, paquet unique, conducteurs 8" pré-câblés, CR15WHIP2

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, blanc, paquet unique, conducteurs 8" pré-câblés, CR15WHIP2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR15WHIP2

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, blanc, paquet unique, conducteurs 8" pré-câblés.

  • Conception entièrement isolée avec fils de sortie de 8 pouces
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CR15WHIP2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - UL 94V-2
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • - Zinc Plated steel
  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Lead Wires - #12 AWG THHN stranded copper wire
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Pre-Wired

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585146195

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - UL 94V-2
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50