HUBBELL CANADA
Image of CRF20OW Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc de bureau, unipolaire, CRF20OW

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc de bureau, unipolaire, CRF20OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CRF20OW

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, Office White, Single Pac k.

  • Languette de circuit divisé facile d'accès
  • Compatible avec les bornes à fourche
  • Face à rainure de repérage
  • Contacts à triple essuyage

Auto-terre

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

CRF20OW

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585107868

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 1.06 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

1.06 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10