HUBBELL CANADA
Image of CR20GRYP2 Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, conducteurs de terre 8" pré-câblés, CR20GRYP2

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, conducteurs de terre 8" pré-câblés, CR20GRYP2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR20GRYP2

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, conducteurs de 8" pré-câblés.

  • Conception entièrement isolée avec fils de sortie de 8 pouces
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CR20GRYP2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

1

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Lead Wires - #12 AWG THHN stranded copper wire
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Pre-Wired

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585146256

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50