Marque: Bryant
No de catalogue: CBRS20
Standard Product
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
CBRS20
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Smooth Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
UPC
781786161153
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 1.07 po
Hauteur
1.07 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10