HUBBELL CANADA
Image of BRY5262IGB Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, avec terre isolée, BRY5262IGB

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, avec terre isolée, BRY5262IGB

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5262IGB

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, avec terre isolée.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Terre à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5262IGB

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786005112

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10