HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-15R, jaune, paquet unique, version marine, BRY5662CR
Image of BRY5662CR Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-15R, jaune, paquet unique, version marine, BRY5662CR
Image of BRY5662CR Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-15R, jaune, paquet unique, version marine, BRY5662CR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-15R, jaune, paquet unique, version marine, BRY5662CR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5662CR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-15R, jaune, paquet unique, version marine.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 250 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 6-15R

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5662CR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786005525

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10