
Marque: Bryant
No de catalogue: 5262BRED
Standard Product
Application
Hubbell-Pro Extra Heavy Duty
Catalog Number
5262BRED
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Finder Groove Face
Type
Standard Duplex
Type d'article
Type de montage
Screw Mount
UPC
781786715073
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10