HUBBELL CANADA
Image of 5242BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, noir, unipolaire, 5242BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, noir, unipolaire, 5242BLK

Marque: Bryant

No de catalogue: 5242BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, noir, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Câblage latéral
  • 15 A, 125 V

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Compact Industrial Specification Grade

Catalog Number

5242BLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786714618

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10