HUBBELL CANADA
Image of 5342I Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 20A 125V, 5-20R, ivoire, unipolaire, 5342I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 20A 125V, 5-20R, ivoire, unipolaire, 5342I

Marque: Bryant

No de catalogue: 5342I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 20A 125V, 5-20R, ivoire, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Câblage latéral
  • 20 A, 125 V

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Compact Industrial Specification Grade

Catalog Number

5342I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786625341

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10