HUBBELL CANADA
Image of BRY5462CR Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, résistant à la corrosion, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-20R, jaune, paquet unique, BRY5462CR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, résistant à la corrosion, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-20R, jaune, paquet unique, BRY5462CR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5462CR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, résistant à la corrosion, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-20R, jaune, paquet unique.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Résistant à la corrosion
  • 20 A 250 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5462CR

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786005419

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10