HUBBELL CANADA
Image of BRY5382 Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, spécialité, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire, BRY5382

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, spécialité, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire, BRY5382

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5382

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, spécialité, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, brun, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Spécialité
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Mounted to 4" Octagon Cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5382

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Specialty Receptacle

Type d'article

UPC

781786005341

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5