HUBBELL CANADA
Image of 5462BL Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, bleu, 5462BL

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, bleu, 5462BL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5462BL

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, bleu.

  • câblage arrière et latéral
  • homologation Fed- Spec UL
  • face en nylon lisse, contacts en laiton à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty

Catalog Number

5462BL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Standard Duplex

UPC

783585555973

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10