HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, rouge, 5462R
Image of 5462R Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, rouge, 5462R

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, rouge, 5462R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5462R

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 250V, 6-20R, rouge.

  • câblage arrière et latéral
  • homologation Fed- Spec UL
  • face en nylon lisse, contacts en laiton à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty

Catalog Number

5462R

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Hubbell-PRO

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Standard Duplex

UPC

783585555966

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

10