Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BR15IWR
Weather Resistant- Self Grounding
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
BR15IWR
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Commercial Specification Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Weather Resistant
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
783585144504
Dimensions
1.32 po x 0.83 po x 3.28 po
Hauteur
3.28 in
Largeur
0.83 in
Longueur
1.32 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Weather Resistant
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10