
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP5262IS
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper Resistant, Surge Supression, LED Indicator
Application
Extra Heavy Duty Specification Grade
Catalog Number
SNAP5262IS
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
Série
SNAPConnect® Receptacles
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Surge Protection Receptacle
Type d'article
UPC
783585252025
Dimensions
3.28 po x 1.75 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Largeur
1.75 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10