HUBBELL CANADA
Image of SNAP5362RA Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Nylon, Rouge, SNAP5362RA

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Nylon, Rouge, SNAP5362RA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP5362RA

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Nylon, Rouge.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Conception entièrement isolée

Quick Connect- SNAPConnect®