HUBBELL CANADA
Image of SNAP8300WTRA Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, qualité hospitalière, inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, Nylon, blanc, USA, SNAP8300WTRA

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, qualité hospitalière, inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, Nylon, blanc, USA, SNAP8300WTRA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8300WTRA

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, qualité hospitalière, inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, Nylon, blanc, USA.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Inviolable
  • Assemblé aux USA

Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper Resistant

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

SNAP8300WTRA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Série

SNAPConnect® Series

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

Smooth Face

UPC

783585553672

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.64 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.64 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10