HUBBELL CANADA
Image of SNAP5362WS Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, suppression des surtensions, inviolable, indicateur LED, 20A 125V, 2-pôles 3-fils à la terre, 5-20R, nylon, blanc, SNAP5362WS

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, suppression des surtensions, inviolable, indicateur LED, 20A 125V, 2-pôles 3-fils à la terre, 5-20R, nylon, blanc, SNAP5362WS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP5362WS

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, suppression des surtensions, inviolable, indicateur LED, 20A 125V, 2-pôles 3-fils à la terre, 5-20R, nylon, blanc.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP sonore, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Suppression des surtensions, inviolable, indicateur LED

Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper Resistant, Surge Supression, LED Indicator

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

SNAP5362WS

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Série

SNAPConnect® Receptacles

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Surge Protection Receptacle

Type d'article

UPC

783585252087

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.75 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

1.75 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10