Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5262C2ITR
Tamper Resistant
Application
Extra Heavy Duty Standard Duplex
Catalog Number
HBL5262C2ITR
Conditions environnementales
Tamper resistant
Couleur
Ivoire
Famille de produit
Controlled
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Finder Face, Duplex Receptacle
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
Standard Duplex
UPC
783585583808
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Tamper resistant
Norme(s) de l'industrie
UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10