HUBBELL CANADA
Image of CBRS20W Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, blanc, paquet unique, CBRS20W

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, blanc, paquet unique, CBRS20W

OU

Marque: Bryant

No de catalogue: CBRS20W

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, blanc, paquet unique.

  • Duplex
  • Qualité commerciale
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-20R

Standard Product

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CBRS20W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786161191

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10