Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5262AI
Auto-terre
Application
Hubbell-Pro à usage intensif
Catalog Number
5262AI
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Couleur
Ivoire
Matériau
Thermoplastique/Composite
Nombre de pôles
2-Pole
Taille
Produit de taille standard
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Finder Groove Face
Type
Prise double standard
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585530895
Taille
Produit de taille standard
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10