Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DR15IP2
Self Grounding
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
DR15IP2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivory
Famille de produit
Commercial Specification Grade
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Pre-Wired
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
783585146454
Dimensions
1.32 po x 1.09 po x 3.28 po
Hauteur
3.28 in
Largeur
1.09 in
Longueur
1.32 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
50