Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB4W
Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en type C, type A&C ou en ancien type A, tous avec une puissance de sortie USB de 2 à 5 ampères. La prise double du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 ports disposent d'une porte de port USB, qui permet l'alimentation lorsqu'elle est ouverte. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et l’efficacité énergétique.
Tamper Resistant and LED Indicator
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
USB4W
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
White
Famille de produit
4 Port Outlet
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Four Type 2.0 USB Ports
Type d'article
USB Charger 4 Port Outlet Decorator
Type d'indicateurs
Green LED
UPC
883778304699
Dimensions
4.12 po x 1.72 po x 1.73 po
Hauteur
1.73 in
Largeur
1.72 in
Longueur
4.12 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
5 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
5 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
cETLus Listed to UL131
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Green LED
Quantité dans l'emballage
10