HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK
Image of USB4BK Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK
Image of USB4BK Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK
play
Marine Grade USB Receptacles
Image of USB4BK Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK
+1
Image of USB4BK Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK
Discontinué

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir, USB4BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB4BK

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, quatre ports USB de type 2.0 5 Amp 5 Volt CC Décorateur, 125V, 2-pôles 3-fils mise à la terre, noir.

Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en type C, type A&C ou en ancien type A, tous avec une puissance de sortie USB de 2 à 5 ampères. La prise double du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 ports disposent d'une porte de port USB, qui permet l'alimentation lorsqu'elle est ouverte. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et l’efficacité énergétique.

  • Four USB ports 5 Amp, 5V DC, type A, class 2.0
  • Switch activated port door
  • when open enables power
  • when closed, all power is switched off, for a “zero” no-load draw
  • Tamper-Resistant decorator duplex receptacle
  • Green LED indicator to show USB power available
  • Compatible with USB 1.1/2.0/3.0 devices, including Apple® products
  • Quatre ports USB 5 A, 5 V CC, type A, classe 2.0
  • porte de port activée par l'interrupteur
  • lorsqu'elle est ouverte, elle active l'alimentation
  • lorsqu'elle est fermée, toute l'alimentation est coupée, pour une consommation « nulle » à vide
  • prise duplex décorative inviolable
  • indicateur LED vert pour indiquer l'alimentation USB disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

Tamper Resistant and LED Indicator

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

USB4BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black

Famille de produit

4 Port Outlet

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 5A, 5V DC
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Mechanical - USB Port - Stainless steel Rated for 10,000 plug insertions and removal

Spécifications

  • Auto Self-grounding staple - Stainless steel
  • Base - Reinforced Thermoplastic
  • Face - Reinforced Thermoplastic
  • LED - Green Indicator
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel
  • Terminal Screws - Plated Steel #10
  • USB Port - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Four Type 2.0 USB Ports

Type d'article

USB Charger 4 Port Outlet Decorator

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

883778304736

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.72 po x 1.73 po

Hauteur

1.73 in

Largeur

1.72 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

5 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

5 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

cETLus Listed to UL131

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 5A, 5V DC
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Mechanical - USB Port - Stainless steel Rated for 10,000 plug insertions and removal

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10