Marque: Bryant
No de catalogue: 8450FR
Standard Product
Application
Industrial Grade
Catalog Number
8450FR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Single
UPC
781786674103
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250V kV
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
12500 W
Tension nominale
250V kV
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
15-50R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
10