HUBBELL CANADA
Image of BRY8200TR Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, brun, paquet unipolaire, BRY8200TR

Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, brun, paquet unipolaire, BRY8200TR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY8200TR

Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, brun, paquet unipolaire.

  • Duplex inviolable
  • Qualité pour hôpitaux
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5- 15R

Tamper Resistant

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

BRY8200TR

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786005754

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10