HUBBELL CANADA
Image of 5252BTR Dispositifs à lame droite, prises inviolables, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, 5252BTR

Dispositifs à lame droite, prises inviolables, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, 5252BTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5252BTR

Dispositifs à lame droite, prises inviolables, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron.

  • Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage
  • Sangle enveloppante en acier galvanisé

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty

Catalog Number

5252BTR

Conditions environnementales

Couleur

Marron

Matériau

Thermoplastic/Composite

Nombre de pôles

2-Pole

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Smooth Face

Type

Tamper Resistant Duplex

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585582177

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10