Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP5361GYTR
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper-Resistant, Split Circuit, USA Product
Application
Extra Heavy Duty Specification Grade
Catalog Number
SNAP5361GYTR
Couleur
Gris
Matériau
Nylon
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
UPC
783585557472
Dimensions
3.28 po x 1.625 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
1.625 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10