HUBBELL CANADA
Image of 9326 Dispositifs à lame droite, prises, montage affleurant simple, qualité commerciale/industrielle, thermodurcissable, câblage latéral, 20A 250V, 3-pôles 3-fils non mis à la terre, 10-20R, noir, lot de 10, 9326

Dispositifs à lame droite, prises, montage affleurant simple, qualité commerciale/industrielle, thermodurcissable, câblage latéral, 20A 250V, 3-pôles 3-fils non mis à la terre, 10-20R, noir, lot de 10, 9326

Marque: Bryant

No de catalogue: 9326

Dispositifs à lame droite, prises, montage affleurant simple, qualité commerciale/industrielle, thermodurcissable, câblage latéral, 20A 250V, 3-pôles 3-fils non mis à la terre, 10-20R, noir, lot de 10.

  • Montage encastré simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Thermodurci
  • Câblage latéral
  • 20 A 250 V

Standard Product

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

9326

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

781786632462

Dimensions

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-20R

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10