HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet simple, HBL5284
Image of HBL5284 Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet simple, HBL5284

Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet simple, HBL5284

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5284

Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet simple.

  • Courroie de mise à la terre monobloc en laiton
  • Conception unique de contact de dérivation

Panel Mount

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

HBL5284

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Panel Mount

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

783585014227

Dimensions

Dimensions

1.94 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

1.94 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10