Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5258I
Panel Mount
Application
Heavy Duty
Catalog Number
HBL5258I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Finder Groove Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
UPC
783585014623
Dimensions
1.75 po x 1.38 po x 1.12 po
Hauteur
1.12 in
Largeur
1.38 in
Longueur
1.75 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10