HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, marron, paquet simple, HBL5658
Image of HBL5658 Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, marron, paquet simple, HBL5658
Image of HBL5658 Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, marron, paquet simple, HBL5658

Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, marron, paquet simple, HBL5658

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5658

Dispositifs à lame droite, prises, montage sur panneau simple, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, marron, paquet simple.

  • Design mince/compact
  • Contacts à triple essuyage
  • Montage sur panneau

Panel Mount

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

HBL5658

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Marron

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Body - PBT
  • Contacts - Brass
  • Insulator - RTP
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Panel Mount

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

783585014388

Dimensions

Dimensions

1.75 po x 1.13 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.13 in

Longueur

1.75 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Guide RTRT Fed Spec WC596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10