HUBBELL CANADA
Image of 21254HSIA Dispositifs à lame droite, prises, prise QUADPLEX de qualité hospitalière, suppression des surtensions, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, ivoire, 21254HSIA

Dispositifs à lame droite, prises, prise QUADPLEX de qualité hospitalière, suppression des surtensions, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, ivoire, 21254HSIA

Marque: Bryant

No de catalogue: 21254HSIA

Dispositifs à lame droite, prises, prise QUADPLEX de qualité hospitalière, suppression des surtensions, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, ivoire.

  • Hospital Grade QUADPLEX Receptacle
  • Surge Suppression
  • Isolated Ground
  • 20A 125V
  • 2-Pole 3-Wire Grounding
  • Prise QUADPLEX de qualité hospitalière
  • Suppression des surtensions
  • Terre isolée
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Hospital Grade

Général

Application

Quad-Plex

Catalog Number

21254HSIA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Nombre de prises de sortie

4

Prises

Straight Blade

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

Type d'indicateurs

LED Visual Status Indicator

UPC

781786190290

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.30 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED Visual Status Indicator

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10