Marque: Bryant
No de catalogue: 21254SIA
Commercial/Industrial
Application
Quad-Plex
Catalog Number
21254SIA
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre de prises de sortie
4
Prises
Straight Blade
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Smooth Face
Type
Four Outlet Receptacle
Type d'article
Type d'indicateurs
LED Visual Status Indicator
UPC
781786190238
Dimensions
4.3 po x 4.30 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
No
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED Visual Status Indicator
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre de prises de sortie
4
Quantité dans l'emballage
10