HUBBELL CANADA
Image of 1254W Dispositifs à lame droite, prises, Quad- PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, blanc, paquet unique, 1254W

Dispositifs à lame droite, prises, Quad- PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, blanc, paquet unique, 1254W

Marque: Bryant

No de catalogue: 1254W

Dispositifs à lame droite, prises, Quad- PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, blanc, paquet unique.

  • Quad-PLEX
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5- 15R

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

1254W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Nombre de prises de sortie

4

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

UPC

781786336285

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.30 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10