HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, 1254BLK
Image of 1254BLK Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, 1254BLK

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire, 1254BLK

Marque: Bryant

No de catalogue: 1254BLK

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir, unipolaire.

Améliorez votre espace de travail avec la prise Bryant Quad-PLEX à 4 prises. Conçue pour les environnements commerciaux et industriels, cette prise prend en charge une capacité de 15 A, 125 V avec une mise à la terre à 2 pôles et 3 fils pour une sécurité améliorée. Sa conception à lame droite et durable assure une connexion fiable, tandis que la finition noire élégante complète n'importe quel environnement. Facile à installer, cette prise robuste est parfaite pour alimenter plusieurs appareils dans les zones à forte demande, garantissant un fonctionnement continu et sûr.

  • Construction robuste : qualité commerciale/industrielle avec lame droite durable
  • caractéristiques de sécurité améliorées : offre une mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 15 A, capacité 125 V
  • design élégant et pratique : finition noire discrète, installation facile, performances fiables.

This Quad-PLEX receptacle features a unique tamper-resistant design, ensuring added safety and durability in high-traffic commercial and industrial settings.

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

1254BLK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

4

Série

Commercial

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

Smooth Face

UPC

781786336339

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.30 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10