HUBBELL CANADA
Image of HBL5261IWR Dispositifs à lame droite, prises, résistantes aux intempéries, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, ivoire, unipolaire., HBL5261IWR

Dispositifs à lame droite, prises, résistantes aux intempéries, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, ivoire, unipolaire., HBL5261IWR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5261IWR

Dispositifs à lame droite, prises, résistantes aux intempéries, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, ivoire, unipolaire.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • La borne de terre câblée à l'arrière permet une installation plus rapide et plus facile
  • Face rainure de repérage

Weather Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

HBL5261IWR

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

783585320625

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-598
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10