Marque: Bryant
No de catalogue: 5661BLK
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
5661BLK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Finder Groove Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786625945
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.91 po
Hauteur
0.91 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750 W
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10