Marque: Bryant
No de catalogue: 5261WR
Weather Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
5261WR
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Finder Groove Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
UPC
781786670655
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.91 po
Hauteur
0.91 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10