HUBBELL CANADA
Image of 5261REDWR Dispositifs à lame droite, prises, simples, résistantes aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, rouge, paquet unique, 5261REDWR

Dispositifs à lame droite, prises, simples, résistantes aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, rouge, paquet unique, 5261REDWR

Marque: Bryant

No de catalogue: 5261REDWR

Dispositifs à lame droite, prises, simples, résistantes aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, rouge, paquet unique.

  • Simple
  • étanche
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 15 A, 125 V

Weather Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5261REDWR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

781786670693

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10