Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP2182BKA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Quick Connect- SNAPConnect®
Application
Hospital Grade
Catalog Number
SNAP2182BKA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
SNAPConnect® Receptacles
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Standard Duplex
Type d'article
Style Line Decorator
UPC
783585247915
Dimensions
3.28 po x 1.64 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
1.64 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10