HUBBELL CANADA
Image of SNAP8310BKTR Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, nylon, noir, SNAP8310BKTR

Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, nylon, noir, SNAP8310BKTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8310BKTR

Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , inviolable, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, nylon, noir.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP audible, indique une prise solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Inviolable, prise unique

Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper-Resistant, Split Circuit, USA Product

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

SNAP8310BKTR

Couleur

Noir

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

UPC

783585557670

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.625 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.625 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10