


Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLCORDCLAMPY
Serre-câbles colorés
Catalog Number
HBLCORDCLAMPY
Couleur
Jaune
Famille de produit
Accessory
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Plage du cordon
0.230"-0.720" (5.8-18.3)
Type
Colored Cord Clamp
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585541044
Poids
0.1 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 VAC
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10