HUBBELL CANADA
Image of HBLMCAPBL Dispositifs unipolaires, Accessoires, Capuchon de dispositif mâle, Pour 300/400A 600V/CC, Monoconducteur Bleu, HBLMCAPBL

Dispositifs unipolaires, Accessoires, Capuchon de dispositif mâle, Pour 300/400A 600V/CC, Monoconducteur Bleu, HBLMCAPBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMCAPBL

Dispositifs unipolaires à usage intensif, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif mâle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique bleu.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Capuchon d'appareil mâle

Général

Catalog Number

HBLMCAPBL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Type

Male

Type

Protective Cap

UPC

783585848648

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1575

Quantité dans l'emballage

25